Externe europäische Wandstecker-AC/DC-Netzteile

Stromversorgung AC/DC-Netzteile Extern Wandstecker


SWI5-E-USB

5 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI5-E

5 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI6-E

6 W, DoE-Stufe-VI-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI10-E-USB

10 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, USB-Eingang, EU-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI10-E

10 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI12-E

12 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI18-E

18 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SWI24-E

24 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink