EXTERNE AC/DC-NETZTEILE

Desktop- und Wandsteckdosennetzteile von 3 W bis 300 W

Das CUI-Sortiment externer AC/DC-Netzteile ist in einer Reihe von Wandsteckdosen- und Desktopadapter-Konfigurationen erhältlich. Von unseren Wandsteckern in fester und austauschbarer Ausführung mit geringem Stromverbrauch und bis zu unseren Hochleistungs-Desktopadaptern, wir haben, was Sie für Ihren externen Strombedarf brauchen. Wir bieten eine Reihe von Anpassungsoptionen, wie das Hinzufügen Ihres Logos, die Auswahl der Gehäusefarbe sowie das Ändern der Gleichstromkabellängen und Steckeroptionen. Mit einer ganzen Reihe von Sicherheitszulassungen und hoher Effizienz sind unsere externen Netzteile so konzipiert, dass Ihre Produkte bei Höchstleistung und unter Einhaltung der Effizienzregelungen auf der ganzen Welt laufen.

AC/DC extern – FAQ

1. Wodurch wird die Anzahl der Stifte an einem Wandsteckernetzteil bestimmt?


Die meisten an der Wand montierten externen Netzteile sind nur mit 2 Eingangsleitern (Netz und Nullleiter) ausgestattet, sodass das Netzteil in beiden Richtungen in eine Wand- oder Steckdosenleiste eingesteckt werden kann. Die Gleichstrom-Ausgangsspannung dieser Netzteile ist erdfrei, da am Eingang keine Wechselstrom-Schutzerdung vorhanden ist.

2. Warum haben manche Desktop-Netzteile 2 Leiter und andere haben 3?


Ein 2-adriges Netzkabel enthält Leiter für Netz und Nullleiter, während ein 3-adriges Kabel auch einen Leiter für die Wechselstrom-Schutzerdung enthält. Der Ausgang eines Netzteils mit einem 2-adrigen Kabel ist erdfrei, da die Masse im Netzteil nicht vorhanden ist. Bei Desktop-Netzteilen mit 3-adrigen Netzkabeln wird der negative Ausgangsspannungsanschluss grundsätzlich mit Masse verbunden.

3. Warum sind die Gleichstromausgangskabel bei externen Netzteilen in der Länge begrenzt?


Ein längeres Gleichstrom-Ausgangskabel trägt zu einer schlechteren Lastregelung und einem schlechteren Wirkungsgrad der Stromwandlung bei. Benutzeranwendungen erfordern oft einen Mindestlastregelungswert und internationale Normen legen Mindestwirkungsgrade der Stromwandlung für externe Versorgungen fest. Manchmal kann ein Gleichstrom-Ausgangskabel mit Leitern größerer Stärke verwendet werden, um die Verwendung eines längeren Gleichstrom-Ausgangsleistungskabels zu ermöglichen.
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink