AC/DC-DIN-Schienennetzteile

Stromversorgung AC/DC-Netzteile

CUIs Produktlinie der AC/DC-DIN-Schienennetzteile wurde für den Einsatz in Maschinenautomations- und Prozesstechnologieanwendungen entwickelt und bietet eine Leistung zwischen 20 und 240 W. Die Produktserien VDRS und PDRA bieten hohe Wirkungsgrade von bis zu 92 %, einen universellen Eingangsspannungsbereich zwischen 88 und 264 VAC sowie Ausgangsspannungen von 12, 15, 24 und 48 VDC. Zusätzliche Funktionen umfassen je nach Modell aktive Leistungsfaktorkorrektur, Ein-/Aus-Fernsteuerung sowie 150 % Spitzenlastkapazität. Dank ihrer kompakten, geschlossenen Bauform lässt sich unsere Produktlinie aus AC/DC-DIN-Schienennetzteilen problemlos in Steuerschränken installieren und stellt eine robuste Lösung für den Einsatz in industriellen Umgebungen dar.


Serie VDRS-20

20 W, Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie VDRS-40

40 W, Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie VDRS-60

60 W, Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie VDRS-100

100 W, Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie PDRA-120

120 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie VDRS-150

150 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie VDRS-240

240 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil


Serie PDRA-240

240 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink