AC/DC-Netzteile, Chassisbefestigung

Stromversorgung AC/DC-Netzteile

CUIs Produktfamilie der Chassismontage-AC/DC-Netzteile deckt mit ihren geschlossenen, Open-Frame-, Metall- und U-Frame-Gehäusetypen einen Leistungsbereich zwischen 5 und 500 W ab. Unsere Chassismontage-AC/DC-Wandler bieten Einzel-, Dual- und Dreifachausgänge, Ausgangsspannungen zwischen 3,3 und 54 VDC sowie verschiedene Industriestandard-Abmessungen von 2 x 3 Zoll bis 4 x 6 Zoll. Darüber hinaus steht je nach Produktserie eine Reihe von Sonderfunktionen zur Verfügungen, darunter Leistungsfaktorkorrektur, Ein-/Aus-Fernsteuerung, Ausgangsjustierung sowie weitere Funktionen. Unsere Chassismontage-AC/DC-Netzteile sind mit universellen Eingangsspannungsbereichen und einer Reihe von Sicherheitszulassungen ausgestattet, was sie zu einer idealen Lösung für ein breites Spektrum an Unterhaltungselektronik, Beleuchtungsanlagen, Sensor- und Industriesteuerungsanwendungen sowie Haushaltselektronik macht.


Serie VSK-S5-T

5 W, Einzelausgang, gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VSK-S10-T

10 W, Einzelausgang, gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VSK-S15-T

15 W, Einzelausgang, gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VSK-S20-T

20 W, Einzelausgang, gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VGS-25

25 W, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VSK-S25-T

25 W, Einzelausgang, gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-30

30 W, Einzelausgang, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VGD-30

30 W, Dualausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-40

40 W, Einzelausgang, medizinisch, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VFM40-T

40 W, Dreifachausgang, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VFM40-D

40 W, Dualausgang, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VGS-50

50 W, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-50

50 W, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-60

60 W, Einzelausgang, medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VGD-60

60 W, Dualausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-70

70 W, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VGS-75

75 W, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-81

80 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, medizinisches AC/DC-Netzteil


Serie VOF-85

85 W, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VGS-100

100 W, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-100

100 W, Einzelausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-100

100 W, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-120

120 W, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-150

150 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-160

160 W, Einzelausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, 5,1 cm x 10,2 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-185

185 W, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-225

225 W, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-S250-XXA Serie

250 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-S250-XXA-CF Serie

250 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-D250-DXXA Serie

250 W, Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-D250-DXXA-CF Serie

250 W, Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-280

280 W, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-300

300 W, Einzelausgang, Kommerziell, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VOF-300-CNF

300 W, Einzelausgang, Kommerziell, Leistungsfaktor-korrektur, 7,6 cm x 12,7 cm Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-300

300 W, Einzel/Dualausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-300-CF

300 W, Einzel/Dualausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-300-CFS

300 W, Einzel/Dualausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-300A

300 W, Einzelausgang, medizinisch, offener Rahmen, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-300A-CNF

300 W, Einzelausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, 7,6 cm x 12,7 cm Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-S320-XXA Serie

320 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-S320-XXA-CF Serie

320 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-S320-XXA-CFS Serie

320 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-D320-DXXA Serie

300 W, Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-D320-DXXA-CF Serie

300 W, Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


VF-D320-DXXA-CFS Serie

300 W, Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VBM-360

355 W, Einzelausgang, Grundplattenkühlung, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VBM-360-CNF

355 W, Einzelausgang, Grundplattenkühlung, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VMS-365

365 W, Einzelausgang, medizinisch, Leistungsfaktor-korrektur, 5,08 cm x 12,7 cm, offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie PCM-400-CF

400 W, Einzel/Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie PCM-400-CFS

400 W, Einzel/Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie PCM-400-CNF

400 W, Einzel/Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie PCM-400-U

400 W, Einzel/Dualausgang, Leistungsfaktor-korrektur, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VPM-S500-XXR

500 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Lastverteilung, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink