Optische Schalttafel-Inkrementaldrehgeber

Bewegung Drehcodierer Inkremental Schalttafel


Serie C14

15 mm, 16 - 32 PPR, Metallwelle, Druckschalter, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC202A

22 mm, 25 - 128 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


EC202B020A

22 mm, 20 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC202C

22 mm, 25 - 128 PPR, Metallwelle, Kugellager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


EC202E020B

22 mm, 20 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Druckschalter, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC202V

22 mm, 50 - 100 PPR, Metallwelle, Kugellager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


EC204A020A

20 mm, 20 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC204B

20 mm, 20 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Arretierung, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC206 A oder B

20 mm, 25 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Arretierung, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC206 E oder F

20 mm, 25 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Druckschalter, Einzelne oder doppelte konzentrische Welle, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC208 A oder B

20 mm, 25 PPR, 3,3 VDC Eingang, Metallwelle, Gleitlager, Arretierung, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC208 E oder F

20 mm, 25 PPR, 3,3 VDC Eingang, Metallwelle, Gleitlager, Druckschalter, Einzelne oder doppelte konzentrische Welle, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC251 A oder B

25 mm, 50 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Arretierung, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC251 E oder F

25 mm, 50 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Druckschalter, Einzelne oder doppelte konzentrische Welle, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC252 A oder B

25 mm, 50 PPR, 3,3 VDC Eingang, Metallwelle, Gleitlager, Arretierung, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC252 E oder F

25 mm, 50 PPR, 3,3 VDC Eingang, Metallwelle, Gleitlager, Druckschalter, Einzelne oder doppelte konzentrische Welle, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie RE19

19 mm, 25 bis 50 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie RE20

20 mm, 20 bis 25 PPR, Isolierte Welle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie RE21

18 mm, 25 PPR, Isolierte Welle, Gleitlager, Druckschalter, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie RE23

18 mm, 16 bis 25 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Druckschalter, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie RE24

19 mm, 16 bis 25 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie RE25

18 mm, 16 bis 25 PPR, Metallwelle, Gleitlager, Optischer Drehgeber, Schalttafeleinbau

 
Powered By OneLink