Hohlwellen-Inkrementaldrehgeber

Bewegung Drehcodierer Inkremental


Serie MEH9

13 mm, 100 - 1000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH9-1000PST

13 mm, 2000 - 16000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH9-PS

13 mm, 200 - 1000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH12

20 mm, 60 - 2048 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH12-2000PST

20 mm, 4000 - 32000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH12-PS

20 mm, 200 - 2000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH17

20 mm, 100 - 500 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie SEH17

20 mm, 100 - 360 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH20

32 mm, 40 - 3600 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH20-2500PST

32 mm, 5000-40,000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH20-PS

32 mm, 1000 - 2500 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH30

44 mm, 40 - 9000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Hohlwellendrehgeber


Serie MEH30-4500PST

44 mm, 9000 - 72000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MEH30-PS

44 mm, 600 - 9000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber

 
Powered By OneLink