RCA-Steckverbinder

Interconnect


Serie RCJ-01

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-01X-SMT

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-02

1 Anschluss, Vertikal, Durchsteckmontage, Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-03

1 Anschluss, Vertikal, Schalttafeleinbau, Schirmung, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-04

1 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-05

1 Anschluss, Vertikal, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-21

2 Anschlüsse, Rechtwinkelig, RCA-Stecker, Horizontal


Serie RCJ-22

2 Anschlüsse, Rechtwinkelig, RCA-Stecker, Vertikal


Serie RCJ-32

3 Anschluss, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-41

4 Anschluss (2x2), Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCJ-61

6 Anschluss (2x3), Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, RCA-Steckverbinder


Serie RCP-01

Modularer RCA-Steckverbinder


Serie RCP-02

Kunststoffgriff mit Zugentlastung, Modularer RCA-Steckverbinder

 
Powered By OneLink