Modulare Gleichstromstecker

Interconnect DC-Anschlüsse Stecker


PP-012

0,7 x 2,35 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-013

1,7 x 4,0 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-014

1,7 x 4,75 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-015

1,0 x 3,3 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-016

1,4 x 4,3 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-017

0,9 x 3,2 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-018

1,1 x 3,5 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP-019

1,1 x 3,0 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP3-002A

2,1 x 5,5 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP3-002B

2,5 x 5,5 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP3-002C

1,1 x 3,5 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP3-002D

1,35 x 3,5 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP3-002AH

2,1 x 5,5 mm, Modular, Gleichstromanschluss


PP3-002BH

2,5 x 5,5, Modular, Gleichstromanschluss

 
Powered By OneLink