Gleichstromsteckverbinder

Interconnect DC-Anschlüsse

Mit Hunderten von Modellen ist das diverse Gleichstromsteckverbinder-Sortiment von CUI der ideale Anschluss für fast jede Anwendung. Unsere Gleichstromsteckverbinder verfügen über Profile ab 3 mm und Breiten ab 5 mm mit Mittelstiftdurchmessern von 1,8, 2,0 und 2,5 mm (unter anderem). Außerdem sind horizontale und vertikale Ausrichtungen mit einer Reihe von Montageoptionen erhältlich. Mit Stromwerten von 1 A bis 10 A und Spannungswerten von bis zu 24 VDC eignen sich unsere Gleichstromsteckverbinder für Verbraucher- und mobile Produkte.

 
Powered By OneLink