Audioanschlüsse

Interconnect

Die CUI-Produktreihe der Audio-Buchsen und -Stecker ist in 2,5-mm- und 3,5-mm-Audio-Standardversionen erhältlich und bietet kleine Gehäusegrößen mit Höhen ab 3 mm und Breiten ab 5 mm. Die in horizontalen und vertikalen Ausrichtungen angebotenen Audio-Anschlüsse verfügen über interne Schalter von 0, 1, 2, 3 und 4 sowie SPDT- und DPDT-Optionen. Mehrere Modelle sind auch mit Abschirm- und Farbisolator-Konfigurationen von Schwarz, Blau, Grün und Pink erhältlich. Dank der Vielfalt an Montagestilen wie Kabel-, Mid-Mount-SMT-, Schalttafel-, Oberflächen- und Durchsteckmontage sind unsere Audio-Anschlüsse die ideale Lösung, um Audiosignale in einer Reihe von Unterhaltungselektronik-, Haushalts- und Bürogeräten sowie tragbaren elektronischen Geräten zu übertragen.

 
Powered By OneLink