Peltier-Geräte

Komponenten Wärmemanagement

Dank ihrer exakten Temperaturregelung eignet sich CUIs vielfältige Produktlinie der Peltier-Geräte optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlanwendungen und vakuumdichte Umgebungen, in denen forcierte Luftkühlung keine Option ist. Unsere thermoelektrischen Module sind in Größen von 10 bis 70 mm und mit Profilen von minimal 3 mm erhältlich. Die Strombelastbarkeiten reichen von 0,8 bis 15 A, und die Temperatur-Deltas liegen zwischen 72 und 105 °C. Unser Sortiment umfasst außerdem mehrere Hochleistungs-Peltier-Module mit höheren Temperatur-Deltas, sowie eine Peltier-Kühleinheit mit verbesserter Dichtungsstruktur für Wasserbeständigkeit und Absorption thermischer Belastung.


Serie CP08-M

0,8 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP20

2,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP20H

2,0 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Serie CP28-2

2,8 A Peltier(TEC)-Modul (zweistufig)


Serie CP30

3,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP30H

3,0 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Serie CP35

3,5 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP39H

3,9 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Serie CP40

4,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP50

5,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP60

6,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP60H

6,0 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Serie CP70

7,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP85

8,5 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP85H

8,5 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Serie CP85-2

8,5 A Peltier(TEC)-Modul (zweistufig)


Serie CP125

12,5 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP130

13,0 A Peltier(TEC)-Modul


Serie CP150

15,0 A Peltier(TEC)-Modul


CPM-2F

Peltier-Kühleinheit

 
Powered By OneLink