Wärmeableiter


Stanzteile und Extrusionen zur Verbesserung der Wärmeableitung in Ihrer Anwendung

Unsere gestanzten und extrudierten Wärmeableiter sind die ideale Lösung zur Verbesserung der Wärmeableitung von Platinendesigns mit hoher und geringer Energie. Unsere Aluminium- und Kupfer-Wärmeableiter sind kompatibel mit TO-218, TO-220, TO-252 und TO-263 Transistorgehäusen und sind in einer Vielzahl von Standardformen und -größen erhältlich. Praktischerweise wurden sie unter vier Bedingungen für Wärmewiderstand gemessen, wodurch Sie leicht die optimale Extrusions- oder Stanztechnik für das durch natürliche Konvektion oder Gebläse gekühlte System auswählen können.

Wärmeableiter

Extrudierte Wärmeableiter

Sehen Sie sich unsere Produktreihe extrudierter Aluminium-Wärmeableiter an, die komplexe Lamellenstrukturen und eine größere Oberfläche für verbesserte Wärmeableitung in Anwendungen hoher Energie bieten.

Weitere Informationen 


Gestanzte Kühlkörper

Unsere gestanzten Aluminium- und Kupfer-Wärmeableiter eignen sich ideal für Platinenkühlung mit geringerer Energie und sind eine kostengünstige thermische Lösung für platzbeschränkte Anwendungen.

Weitere Informationen 

Ausgewählte Produkte


Serie HSS-B20-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB

Weitere Informationen 


Serie HSS-B20-NPX-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB

Weitere Informationen 


Serie HSE-18X

Extrudierter Wärmeableiter, TO-218, Aluminium, PCB

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink