Das CUI-Produktsortiment der DC-Axialventilatoren bieten Doppelkugellager- oder omniCOOL™ System-Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit und werden serienmäßig mit automatischem Wiederanlaufschutz geliefert. Die Rahmengrößen reichen von 40 bis 120 mm bei einem Luftdurchsatz von 10 CFM bei der 40-mm-Produktserie bis zu 200 CFM bei der 120-mm-Produktserie. Unsere DC-Kühllüfter sind mit Nennspannungen von 5, 12, 24 und 48 VDC erhältlich und bieten je nach Modell außerdem Optionen für Tachometer-Signal, Rotationsdetektion und PWM-Steuersignal. Mit ihrer Vielzahl von Rahmengrößen ist die CUI-Produktlinie von DC-Axialventilatoren die ideale Lösung zur thermischen Verwaltung für IT- und Telekommunikationsgeräte, medizinische Geräte sowie industrielle Anwendungen.


Serie CFM-40

DC-Axialventilator 40 mm x 40 mm, Kugellager


Serie CFM-40V

DC-Axialventilator 40 mm x 40 mm, omniCOOL™ Lager


Serie CFM-50

DC-Axialventilator 50 mm x 50 mm, Kugellager


Serie CFM-50V

DC-Axialventilator 50 mm x 50 mm, omniCOOL™ Lager


Serie CFM-60

DC-Axialventilator 60 mm x 60 mm, Kugellager


Serie CFM-60V

DC-Axialventilator 60 mm x 60 mm, omniCOOL™ Lager


Serie CFM-70

DC-Axialventilator 70 mm x 70 mm, Kugellager


Serie CFM-70V

DC-Axialventilator 70 mm x 70 mm, omniCOOL™ Lager


Serie CFM-80

DC-Axialventilator 80 mm x 80 mm, Kugellager


Serie CFM-80V

DC-Axialventilator 80 mm x 80 mm, omniCOOL™ Lager


Serie CFM-92

DC-Axialventilator 92 mm x 92 mm, Kugellager


Serie CFM-92V

DC-Axialventilator 92 mm x 92 mm, omniCOOL™ Lager


Serie CFM-120

DC-Axialventilator 120 mm x 120 mm, Kugellager


Serie CFM-120V

DC-Axialventilator 120 mm x 120 mm, omniCOOL™ Lager

 
Powered By OneLink