CUIs Hochleistungs-DC-Lüfter bieten eine Konstruktion mit zwei Kugellagern für optimale Zuverlässigkeit und sind standardmäßig mit einem Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Die Rahmengrößen reichen von 40 bis 120 mm bei einem Luftdurchsatz von 10 CFM bei der 40-mm-Produktserie bis zu 200 CFM bei der 120-mm-Produktserie. Unsere DC-Kühllüfter sind mit Nennspannungen von 5, 12, 24 und 48 VDC erhältlich und bieten je nach Modell außerdem Optionen für Tachometer-Signal, Rotationsdetektion und PWM-Steuersignal. Mit ihrer Vielzahl von Rahmengrößen und einem überragenden Luftdurchsatz ist die CUI-Produktlinie von DC-Axiallüftern die ideale Kühllösung für IT- und Telekommunikationsgeräte, medizinische Geräte sowie industrielle Anwendungen.


Serie CFM-40

40 mm x 40 mm axialer DC-Kühllüfter


Serie CFM-50

50 mm x 50 mm axialer DC-Kühllüfter


Serie CFM-60

60 mm x 60 mm axialer DC-Kühllüfter


Serie CFM-70

70 mm x 70 mm axialer DC-Kühllüfter


Serie CFM-80

80 mm x 80 mm axialer DC-Kühllüfter


Serie CFM-92

92 mm x 92 mm axialer DC-Kühllüfter


Serie CFM-120

120 mm x 120 mm axialer DC-Kühllüfter

 
Powered By OneLink