Lautsprecher


Mehrfache Optionen für maximale Flexibilität

Um dem Trend der Miniaturisierung in mobilen Geräten zu entsprechen, konzentrieren wir unsere Anstrengungen auf die Entwicklung kompakter Lautsprecher mit niedrigem Profil. Unsere vielfältige Lautsprecher-Produktlinie bietet kleine Durchmesser ab 10 mm und geringe Tiefen ab 2 mm.

Lautsprecher

Miniatur (10 mm - 40 mm)

Um dem Trend der Miniaturisierung in mobilen Geräten zu entsprechen, haben wir eine vielfältige Produktlinie kompakter Lautsprecher mit niedrigem Profil entwickelt. Diese Produktgruppe bieten kleine Durchmesser ab 10 mm und geringe Tiefen ab 2 mm.

Weitere Informationen 


Standard (41 mm~205 mm)

Diese „Schwerstarbeiter“ der Lautsprecherwelt sind für Anwendungen konzipiert, die hohe Ausgangsleistung und zuverlässigen Betrieb erfordern.

Weitere Informationen 


Gekapselt

Unsere Produktlinie der gekapselten Lautsprecher zur Leiterplattenmontage wurde entwickelt, um SPL und Klangqualität in einem kompakten Gehäuse zu maximieren.

Weitere Informationen 

Ausgewählte Produkte


CDS-13138-SMT

13 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,7 W, 8 Ohm, Samarium-Kobalt-Magnet, Mylarkegel

Weitere Informationen 


CDM-10008

10 mm, Rundrahmen, 0,3 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel, Niedrigprofil-Lautsprecher

Weitere Informationen 


CVS-1508

15 mm, Rundrahmen, 0,3 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel, Niedrigprofil-Lautsprecher

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink