Elektret-Kondensatormikrofon

Komponenten Mikrofone

Mit einem kompakten Durchmesser von 3 mm und einer Tiefe von nur 1 mm bietet CUIs vielfältige Produktlinie der Elektret-Kondensatormikrofone ein breites Spektrum an Konfigurationen, die Ihre Konstruktionsanforderungen erfüllen. Unsere Mikrofone sind mit omnidirektionalem, einfachgerichtetem und Geräuschunterdrückungs-Richtfaktor erhältlich und bieten Klemm-, Steck- und Kabelanschlüsse. Die Empfindlichkeiten reichen von -54 bis -24 dB, und das Signal-Rausch-Verhältnis von 56 bis 72 dBA. Unsere Elektret-Kondensatormikrofone können darüber hinaus mit Betriebsspannungen von 1,5, 2, 3 und 4,5 VDC sowie mit Frequenzen von bis zu 20.000 Hz verwendet werden, wodurch sie ideal geeignet sind für eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Haushaltselektronik-, Medizintechnik- und industriellen Anwendungen.


CMC-3015-44T

3,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-3015-44L100

3,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CME-1538-100LB

4,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, IP67 Klassifikation, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4012-40P

4,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4013-SMT-TR

4,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4015-25T

4,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 3,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4015-25L100

4,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 3,0 VDC, IP65 Klassifikation, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4015-40P

4,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4015-40L100

4,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-4015-40T

4,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMR-2747PB-A

6,0 mm, Geräuschunterdrückung, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMR-5054TB-A

6,0 mm, Geräuschunterdrückung, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-2742WBL-25L

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-2242PBL-A

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-2742PBJ-A

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-5042PF-AC

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-5044PF-A

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-5044TF-A

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6015-47P

6,0 mm, Einfachgerichtet, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6010-42T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6010-42L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6013-38T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6013-38L100

6,0 mm, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6015-42P

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6018-38P

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6018-38T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6018-44L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6022-37T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6022-37L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6022-38T

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6022-38L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6022-42P

6,0 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6027-24T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6027-24L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6027-42L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, IP57 Klassifikation, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6027-32T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6027-32L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6027-42T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6036-40T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 3,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6036-40L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 3,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6050-40T

6,0 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-6050-40L100

6,0 mm, Omnidirektional, Litzen, 2,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMB-6544PF

9,4 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 4,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-9745-37T

9,7 mm, Einfachgerichtet, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-9745-37T2

9,7 mm, Einfachgerichtet, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-9745-37T3

9,7 mm, Einfachgerichtet, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-9745-37L100

9,7 mm, Einfachgerichtet, Litzen, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-9745-44P

9,7 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 3,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-9745-L100

9,7 mm, Einfachgerichtet, Litzen, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMC-97452-L100

9,7 mm, Einfachgerichtet, Litzen, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMP-5247TF-K

9,7 mm, Geräuschunterdrückung, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMI-5247TF-K

9,7 mm, Einfachgerichtet, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMA-4544PF-W

9,7 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 3,0 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMA-6542PF

9,7 mm, Omnidirektional, Leiterplattenmontage, 4,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMI-4537-SN69

9,7 mm, Einfachgerichtet, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon


CMA-6542TF-K

9,7 mm, Omnidirektional, Klemmenbefestigung, 1,5 VDC, Elektret-Kondensatormikrofon

 
Powered By OneLink