Wellen-Inkrementaldrehgeber

Komponenten Drehgeber Inkremental


Serie MES3

5 mm, 64 - 1024 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES6

7,5 mm, 100 - 360 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES9

13 mm, 100 - 1000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES9-1000PST

13 mm, 2000 - 16000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


MES9-PS

13 mm, 1000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie SES10

13 mm, 100 - 300 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES12

20 mm, 100 - 2048 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES12-2000PST

20 mm, 4000 - 32000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES12-PS

20 mm, 200 - 2000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES17

20 mm, 100 - 500 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie SES17

20 mm, 100 - 360 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES20

32 mm, 40 - 3600 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES20-2500PST

32 mm, 5000 - 40000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES20-PS

32 mm, 1000 - 2500 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES30

44 mm, 40 - 9000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES30-4500PST

44 mm, 9000 - 72000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES30-PS

44 mm, 600 - 9000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES40-5000PST

56 mm, 40000 - 80000 PPR, Rechtecksignal, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie MES40-PS

56 mm, 2000 - 10000 PPR, Sinuswelle, Inkremental, Optischer Wellendrehgeber


Serie REH30R

Rollen-Drehgeber, 200 - 2000 PPR

 
Powered By OneLink