Inkrementaldrehgeber

Komponenten Drehgeber

Das CUI-Sortiment der Inkrementaldrehgeber, die auf kapazitiver, mechanischer und optischer Technologie basieren, ist in einer Vielzahl von Gehäusearten verfügbar, einschließlich modularer, Schalttafel-, Wellen- und Hohlwellen-Gehäuse. Unsere Produktreihe von Inkrementaldrehgebern ist bereits ab einem Durchmesser von 5 mm mit Wellenlängen von 2,5 mm bis 30 mm und Wellenbohrungsdurchmessern von 1,5 mm bis 12 mm erhältlich. Auflösungen reichen von 10 PPR bis hin zu 80.000 PPR und beinhalten 2-Bit-Quadratur-, CMOS-Spannungs-, Leitungstreiber-, Open-Collector-, Sinuswellen- und Spannungsausgangstypen. Mit den Betriebstemperaturen von -40 bis +105 °C sowie axialer, horizontaler, radialer und vertikaler Ausrichtung sind unsere Inkrementaldrehgeber ideal für Anwendungen wie industrielle Automatisierung, Medizintechnik, Test und Messung, Robotik und vieles mehr geeignet. Unser Inkrementaldrehgeber-Portfolio wird durch die kapazitive, modulare AMT-Drehgeberserie herausgestellt und bietet unübertroffene Flexibilität und Langlebigkeit.

 
Powered By OneLink