USB-Anschlüsse Bauart A

Komponenten Steckverbinder USB


Serie UJ2-ADH-TH

Bauart A, USB 2,0, 1 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, USB-Klinkenstecker


Serie UJ2-AH-SMT

Bauart A, USB 2,0, 1 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), USB-Klinkenstecker


Serie UJ2-AV-TH

Bauart A, USB 2,0, 1 A, Vertikal, Durchsteckmontage, USB-Klinkenstecker


Serie UJ2-AV-SMT

Bauart A, USB 2,0, 1 A, Vertikal, Oberflächenmontage (SMT), USB-Klinkenstecker


UJ2-AH-4-TH

Bauart A, USB 2,0, 1 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, USB-Klinkenstecker


UJ3-AH-4-TH

Bauart A, USB 3,0,1 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, USB-Klinkenstecker


UP3-AV-4-CM

Bauart A, USB 3,0, 1 A, Vertikal, Kabelmontage, USB-Steckverbinder


Serie UP2-AH-TH

Bauart A, USB 2,0, 1 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, USB-Steckverbinder

 
Powered By OneLink