Mit modularen und Over-Mold-Versionen eignen sich die CUI-Kabelmontage-Gleichstromstecker hervorragend für eine Vielzahl von Unterhaltungselektronik, Haus- und Büroausstattungen und tragbaren elektronischen Geräten. Unsere DC-Fassstecker-Linie bietet Mittelstiftdurchmesser von 0,7 mm bis 2,5 mm, Strombelastbarkeiten bis zu 8 A und Nennspannungen von 16, 20 und 24 VDC. Außerdem sind Leiteroptionen 2, 3 und 4 verfügbar.

 
Powered By OneLink