1,65 mm Mittelstift Gleichstromsteckverbinder

Komponenten Steckverbinder Gleichstromversorgung Steckverbinder


PJ-016

1,65 mm Mittelstift, 1,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-018

1,65 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-018H

1,65 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-041

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-041H

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-042

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-042H

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-043

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-043H

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-045

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-018H-SMT

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder


PJ-046

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-046H

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ1-021-SMT

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder


PJ-054

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-045H

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-049

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-073

1,65 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-076

1,65 x 5,5 mm, Rechtwinkelig, Stromsteckverbinder, Leiterplattenmontage, Schirmung


PJ-087

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, mit Schalter, Gleichstromsteck-verbinder


PJ1-021

1,65 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-054H

1,65 mm Mittelstift, 5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder

 
Powered By OneLink