1,0 mm Mittelstift Gleichstromsteckverbinder

Komponenten Steckverbinder Gleichstromversorgung Steckverbinder


PJ-013C

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-075CH-SMT

1 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-014C

1,0 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-014CH-SMT

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder


PJ-017C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-017CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-030CH-SMT

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-029C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Offener Rahmen, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-035-SMT

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, 3 Leiter, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-043-SMT

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-029CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Offener Rahmen, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-030C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Offener Rahmen, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-072C-SMT

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Schirmung, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-030CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Offener Rahmen, Gekröpfte Kontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-031C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-031CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-035C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-035CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-036C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-036CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-040C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-040CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-052C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, mit Schalter, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-053C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-053CH

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-055C

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Vertikal, Durchsteckmontage, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-056

1,0 mm Mittelstift, 2,0 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, 3 Leiter, Gleichstromsteck-verbinder

 
Powered By OneLink