DC-Stromversorgungsstecker und DC-Hohlstecker

Komponenten Steckverbinder

Die umfassende Reihe der DC-Steckverbinder von CUI bietet eine breite Palette von Buchsen, Power DIN und Steckern, die sich perfek zur Stromversorgung einer Vielzahl von elektronischen Anwendungen im Verbraucher-, Haushalts- und tragbaren Bereich eignen. Unsere DC-Steckverbinder und Fasssteckverbinder verfügen über Stromstärken bis zu 10 A, Mittelstiftdurchmesser von 0,5 mm bis 3 mm und kleine Baugrößen mit Höhen ab 3 mm und Breiten ab 5 mm. DC-Steckverbinder mit Abschirmung und internen Schaltern sind ebenfalls erhältlich, während Optionen für Kabel-, Mid-Mount-SMT-, Schalttafel-, Federkontakt-, Oberflächen- und Durchsteckmontagestile Designflexibilität bieten.

 
Powered By OneLink