Steckverbinder


Audio-, Stromversorgungs- und Signalsteckverbinder für jede Anwendung

Unsere Interconnect-Produktlinie umfasst Stromversorgungs-, Audio-, DIN-, Cinch- und USB-Anschlüsse und ist auf die Entlastung des Design-Technikers durch einfachen Zugang zu Support-Tools ausgerichtet, wie beispielsweise eine erweiterte Produktsuche, detaillierte 3D-Modelle und eine vollständige RoHS-Dokumentation.

Steckverbinder

Audio

CUIs Audio-Anschluss-Produktlinie wurde entwickelt, um Audiosignale in einer Reihe von portablen Anwendungen zu übertragen. Sie ist in 2,5-mm- und 3,5-mm-Ausführungen mit Optionen wie Abschirmung, Low-Profile-SMT-Gehäuse und verschiedene Farbkonfigurationen erhältlich.

Weitere Informationen 


Gleichstromversorgung

Mit über 200 Modellen in einer breiten Palette von mechanischen Konfigurationen und Strombelastbarkeiten ist die CUI Produktlinie von Gleichstromanschlüssen perfekt für die Gleichstromversorgung in Verbraucher- und Mobilprodukten geeignet.

Weitere Informationen 


USB

CUIs Sortiment von 2,0 und 3,0 USB-Anschlüssen umfasst die USB-Bauarten A, B, Mikro AB, Mikro B, Mini AB und Mini B mit zahlreichen Befestigungsoptionen.

Weitere Informationen 


DIN

CUIs Palette von DIN-Steckverbindern in Mini- und Standardformaten ist mit verschiedenen Pin-Konfigurationen und Optionen erhältlich, darunter Abschirmung zur Geräuschreduzierung und verriegelbare Versionen für anspruchsvolle Umgebungen.

Weitere Informationen 


RCA

CUIS Produktlinie von RCA-Steckverbindern wurde für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videosignalen entwickelt und ist in Konfigurationen von 1 bis 6 Ports in mehreren Farboptionen erhältlich.

Weitere Informationen 

Ausgewählte Produkte


PJ-002AH-SMT

2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder

Weitere Informationen 


UJ2-MIBH2-4-SMT

Mikro B, USB 2,0, 1,8 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), USB-Klinkenstecker

Weitere Informationen 


SJ-352X-SMT

3,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink