Solid-State-Audioanzeigen

Komponenten Summer Audio-Signalgeber


CS-3212

22,5 x 16,7 mm, 8 bis 18 VDC, Schalttafeleinbau, 2-polig, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-3603

22,8 x 17,0 mm, 2 bis 4 VDC, m. Litzen, Befestigungslaschen, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-3606

22,8 x 17,0 mm, 4 bis 8 VDC, Schalttafeleinbau mit Litzen, Befestigungslaschen, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-3612

22,8 x 17,0 mm, 8 bis 16 VDC, Schalttafeleinbau mit Litzen, Befestigungslaschen, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-3624

22,8 x 17,0 mm, 20 bis 28 VDC, Schalttafeleinbau mit Litzen, Befestigungslaschen, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-8406

22,5 x 16,7 mm, 4 bis 8 VDC, Durchsteckmontage, 4-polig, Solid-State-Audioanzeige-Summer


CS-8412

22,5 x 16,7 mm, 8 bis 16 VDC, Durchsteckmontage, 4-polig, Solid-State-Audioanzeige-Summer

 
Powered By OneLink