CEP-2242

13,7 mm, 3 bis 16 V, 70 dB, 4,1 kHz, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-243

14 mm, 12 V, 80 dB, 5,0 kHz, IP67 Klassifikation, Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-244

14 mm, 12 V, 80 dB, 5,0 kHz, IP67 Klassifikation, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CMI-1240-SMT

16,9 mm, 12 V, 83 dB, 4,0 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-222H

23,3 mm, 5 bis 18 V, 85 dB, 3,2 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-232H

23,3 mm, 5 bis 18 V, 85 dB, 3,2 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-200

23,8 mm, 3 bis 20 V, 73 dB, 3,1 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-223

23,8 mm, 3 bis 20 V, 81 dB, 3,3 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-522

24 mm, 3 bis 20 V, 75 dB, 3,2 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-220

24 mm, 3 bis 20 V, 76 dB, 2,7 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-503

24 mm, 3 bis 28 V, 72 dB, 3,2 kHz, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1123

24 mm, 3 bis 28 V, 74 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2224

24 mm, 3 bis 20 V, 78 dB, 3,4 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2202A

24,2 mm, 3 bis 20 V, 85 dB, 3,0 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2202AS

24,2 mm, 3 bis 20 V, 85 dB, 3,0 kHz, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-203

24,5 mm, 3 bis 20 V, 86 dB, 3,4 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-267

26 mm, 12 V, 85 dB, 2,8 kHz, IP67 Klassifikation, Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-251

28 mm, 4 bis 28 V, 82 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2250

28 mm, 3 bis 28 V, 85 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-2883

28,6 mm, 3 bis 28 V, 83 dB, 3,0 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-3085

29,5 mm, 3 bis 28 V, 82 dB, 3,6 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2272A

31,3 mm, 3 bis 20 V, 93 dB, 3,5 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2260A

32 mm, 12 V, 93 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-2280

32 mm, 3 bis 18 V, 88 dB, 2,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1173

32 mm, 3 bis 28 V, 82 dB, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-276H

32 mm, 8 bis 18 V, 96 dB, 3,0 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-253

32 mm, 8 bis 18 V, 87 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-260H

32 mm, 8 bis 18 V, 92 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-270

33,7 mm, 3 bis 28 V, 86 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-270H

33,7 mm, 8 bis 18 V, 96 dB, 3,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-750

36,5 mm, 4 bis 28 V, 80 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau mit Zungen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-750P

36,5 mm, 4 bis 28 V, 80 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-750PA

36,5 mm, 0,7 bis 15 V, 98 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-751

36,5 mm, 6 bis 28 V, 98 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau mit Zungen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-753

36,5 mm, 6 bis 28 V, 82 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau mit Zungen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-755

36,5 mm, 6 bis 28 V, 85 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau mit Zungen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-755S

36,5 mm, 6 bis 28 V, 85 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau m. Schraubanschluss, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-755P

36,5 mm, 6 bis 28 V, 85 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-757

36,5 mm, 6 bis 28 V, 82 dB, 3,6 kHz, Schalttafeleinbau mit Zungen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-350A

41,8 mm, 3 bis 20 V, 92 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-420

41,8 mm, 3 bis 16 V, 102 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-351

41,8 mm, 3 bis 28 V, 81 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-350

41,8 mm, 3 bis 28 V, 85 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-4411AC

41,8 mm, 30 bis 120 V, 88 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-353

41,8 mm, 3 bis 28 V, 81 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-353A

41,8 mm, 3 bis 20 V, 88 dB, 2,8 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-422AC

41,8 mm, 60 bis 250 VAC, 92 dB, 3,0 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-460

41,8 mm, 9 bis 14 V, 89 dB, 0,3 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-400AC

41,8 mm, 3 bis 30 VAC, 89 dB, 3,1 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-352

42 mm, 3 bis 28 V, 89 dB, 2,8 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPI-4232C-120

42,5 mm, 12 VDC, 95 dB, 2,9 kHz, Schraubklemmen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPI-4233C-120

42,5 mm, 12 VDC, 94 dB, 2,8 kHz, Schraubklemmen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer


CPI-42533C-120

42,5 mm, 12 VDC, 92 dB, 2,8 kHz, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPI-4929C-120

49,1 mm, 12 VDC, 104 dB, 2,5 kHz, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-960

50 mm, 3 bis 16 V, 100 dB, 2,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Zungen, Steuerschaltung, Audioanzeigen-Piezosummer

 
Powered By OneLink