Magnetische Audio-Signalgeber

Komponenten Summer Audio-Signalgeber


CX-0905C

9,6 mm, 5 V, 80 dB, 2,7 kHz, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CMI-9650C-030

9,6 mm, 3 VDC, 78 dB, 2,7 kHz, Litzen, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CMI-9650C-120

9,6 mm, 12 V, 90 dB, 2,73 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CMI-9651S-SMT

9,6 mm, 12 VDC, 90 dB, 2,7 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CMI-9653S-SMT

9,6 mm, 3 VDC, 80 dB, 2,7 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CMI-9655S-SMT

9,6 mm, 5 VDC, 85 dB, 2,7 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CEM-1205C

12 mm, 5 V, 85 dB, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CEM-1212C

12 mm, 12 V, 85 dB, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Magnetischer Audioumformer-Summer


CMI-1275C-050

12 mm, 5 VDC, 90 dB, 3,1 kHz, Durchsteckmontage, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CT-1205C-SMT

12,8 mm, 5 V, 90 dB, 2,4 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CT-1205CL-SMT

12,8 mm, 5 V, 88 dB, 2,4 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CT-1212CL-SMT

12,8 mm, 12 V, 85 dB, 2,4 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CX-1606C

16 mm, 6 V, 85 dB, 2,2 kHz, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CX-1612C

16 mm, 12 V, 85 dB, 2,2 kHz, Durchsteckmontage, Verschlossen, Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer


CMI-1614C-120

16 mm, 12 V, 95 dB, 2,2 kHz, Durchsteckmontage, Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer

 
Powered By OneLink