Summer


Audio-Warnungen für eine Reihe von Umgebungen

Unsere umfassende Produktlinie von magnetischen und Piezosummern (auch als Buzzer bezeichnet) wird in vielen wichtigen Branchen zur akustischen Identifizierung oder als akustische Warnung eingesetzt. Von extrem kompakten 4-mm-SMT-Summern bis zu größeren Hoch-Dezibel-Modellen ist diese Produktfamilie bestens geeignet, die Anforderungen der anspruchsvollsten Alarmsignalanwendungen zu erfüllen.

Summer

Audio-Signalgeber

CUI Audioanzeigen-Summer sind mit einer integrierten Steuerschaltung ausgestattet, die die Implementierung im Entwicklungsprozess erleichtert. Modelle im Bereich von 9,6 mm bis 50 mm Durchmesser mit Schalldruckpegeln über 100 Dezibel.

Weitere Informationen 


Audiowandler

CUI Audiowandler-Summer bieten Ihnen die Flexibilität, um Ihren idealen Ton oder Sound-Effekt ins Design einzubeziehen. Modelle im Bereich 4 mm bis 60 mm in Aufputz-, Leiterplattenmontage- und Schalttafeleinbau-Paketen.

Weitere Informationen 

Ausgewählte Produkte


CMT-4023S-SMT

4 mm, 3 Vo-p, 70 dB, Oberflächenmontage (SMT), Magnetischer Audioumformer-Summer

Weitere Informationen 


CPT-9019S-SMT

9 mm, 25 Vp-p Vdc, 65 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer

Weitere Informationen 


CPT-2521C-500

25,6 mm, 50 Vp-p, 95 dB, IP68 Klassifikation, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer

Weitere Informationen 

 
Powered By OneLink