Piezo-Audiowandler

Audio Summer Audiowandler


CPT-9019S-SMT

9 mm, 25 Vp-p Vdc, 65 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-171

9 mm, 30 V, 75 dB, Durchsteckmontage, Verschlossen, Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-1075-SMT

10 mm, 25 V, 75 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-1102-SMT

11 mm, 25 V, 73 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-1203-SMT

12 mm, 25 V, 81 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-1255C-090

12 mm, 20 Vp-p, 80 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-13031-SMT

12,8 mm, 25 V, 70 dB, Oberflächenmontage [SMT], Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-163

13 mm, 30 V, 80 dB, 4,8 kHz, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-164

13,7 mm, 20 V, 80 dB, 4,0 kHz, Durchsteckmontage, Verschlossen, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1162

14 mm, 20 V, 80 dB, Durchsteckmontage, Verschlossen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-1495C-300

14 mm, 30 Vp-p, 84 dB, IP67 Klassifikation, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-1495CI-300

14 mm, 30 Vp-p, 84 dB, IP67 Klassifikation, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-165

14 mm, 30 V, 85 dB, 4,8 kHz, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-1603-SMT

16 mm, 25 V, 70 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-1604-SMT

16 mm, 25 V, 81 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-150

16,5 mm, 30 V, 80 dB, 5,0 kHz, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1152

16,5 mm, 30 V, 84 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CMT-1261-SMT

16,9 mm, 20 V, 90 dB, Oberflächenmontage (SMT), Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1153

17 mm, 30 V, 82 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-1785

17 mm, 20 V, 85 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-2272C-200

22 mm, 20 Vp-p, 90 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-813

22,1 mm, 30 V, 84 dB, 4,0 kHz, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1106

22,8 mm, 30 V, 88 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-121

24 mm, 3 bis 28 V, 83 dB, 4,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-120

24 mm, 30 V, 88 dB, 5,0 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-122

24 mm, 30 V, 90 dB, 6,0 kHz, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-502

24 mm, 30 V, 93 dB, 3,3 kHz, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1110

24 mm, 30 V, 90 dB, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1112

24 mm, 30 V, 92 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-2521C-500

25,6 mm, 50 Vp-p, 95 dB, IP68 Klassifikation, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1126

29,5 mm, 30 V, 92 dB, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-827

30 mm, 50 V, 84 dB, 4,5 kHz, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1114

30 mm, 30 V, 93 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1116

30 mm, 30 V, 93 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-3095C-300

30,0 mm, 30 Vp-p, 86 dB, Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1130

30,2 mm, 30 V, 90 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-3011C-120

30,6 mm, 12 VDC, 104 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-3016C-120

30,6 mm, 12 VDC, 100 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CEP-1141

34,5 mm, 30 V, 81 dB, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer


CPT-4011C-600

40,0 mm, 60 Vp-p, 100 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-4485

44,8 mm, 100 V, 100 dB, Durchsteckmontage, Audioanzeigen-Piezosummer


CPE-6080

60,8 mm, 50 V, 80 dB, Schalttafeleinbau mit Litzen, Audioanzeigen-Piezosummer

 
Powered By OneLink