AC/DC-NETZTEILE ZUR LEITERPLATTENMONTAGE
Open Frame & Encapsulated Modules from 1 ~ 20 W

Performance und Wirtschaftlichkeit in kompakten PCB-Gehäusen

Ressourcen

Performance und Wirtschaftlichkeit in kompakten PCB-Gehäusen

Available in encapsulated and open frame packages, CUI’s PSK, PBO, and VOF series of low power board mount ac-dc power supplies range from 1 to 20 W and offer a variety of configurations. Diese kompakten Leiterplatten-Netzteile sind mit einem universellen Eingangsspannungsbereich und Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 9, 12, 15, 24 und 48 VDC ausgestattet. Die Low-Power-Module bieten einen typischen Effizienzgrad von bis zu 86 %, wirtschaftliche Preise und solide Performance. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Unterhaltungselektronik, Wohn- und Bürogeräte sowie industrielle Steuerung.

Produkthighlights

  1. 1 ~ 20 W of continuous power
  2. Schon ab 35 x 11 x 18 mm
  3. Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C
  4. 3.000 ~ 4.000 VAC Isolation
  5. Vollständige Suite von Sicherheitszulassungen

Filterprodukte

Verpackung
 
Gekapselt
Offener Rahmen

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

 
Powered By OneLink