Netzteile
für Automatisierung und Smart-Home-Produkte

Ressourcen

Strom zur Vereinheitlichung .

Ingenieure überschreiten traditionelle Produktgrenzen und revolutionieren die Konstruktionsweise von Hardware, Sensoren, Datenspeicherung, Mikroprozessoren und Software durch das Design handlich integrierter Lösungen, die die Interaktion von Menschen mit Produkten verbessern. Netzwerkverbundene Produkte, von Home-Automation-Hubs und Set-Top-Boxen bis zu Kühlschränken und Klimaanlagen, machen es möglich, dass Funktionen des Produkts außerhalb des eigentlichen Geräts existieren und über eine Cloud- oder App-Einstellung gesteuert werden können. Die Benutzerfreundlichkeit automatisierter und intelligenter Systeme führt in großem Umfang zu einer steigenden Nachfrage, und Ingenieure müssen ständig neue Technologie-Infrastrukturen erstellen, um Schritt zu halten. Zuverlässige, kompakte und effiziente Energieverwaltungsmodule sind ein wichtiger Bestandteil jedes Smart-Produkttechnologie-Stacks und spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung einer nahtlosen Erfahrung für Nutzer und der von ihnen gesteuerten Geräte.

Bereitgestellte Anwendungen

  • Home-Automation-Hubs
  • HVAC-Steuerlemente
  • Internet-Gateways
  • Set-Top-Boxen
  • Sicherheitssysteme
  • Umweltüberwachungssysteme
  • Weiße Ware

Kundenspezifische Netzteile

Wir bieten eine kollaborative Designerfahrung, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu komplett kundenspezifischen Lösungen.

Weitere Informationen 


Empfohlene AC/DC-Stromversorgungen


Vergossene AC/DC-Netzteile

  • 1 W bis 25 W
  • Leiterplattenmontage- und Chassis- befestigungspakete
  • Großer Temperaturbereich für raue Umgebungen
  • Bis zu 4K VDC-Isolationsspannung

Weitere Informationen 


Externe AC/DC-Netzteile

  • 5 W bis 150 W
  • Wandstecker- und Desktop-Pakete
  • Stufe VI und CoC Tier 2 Effizienznormen
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,075 W
  • Mehrfachstecker- und USB-Anschluss-Optionen verfügbar

Weitere Informationen 


Open-Frame-AC/DC-Netzteile

  • 30 W bis 300 W
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Abmessungen nach Industriestandard
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast bis 0,18 W
  • UL/cUL, TÜV, CE Zertifizierung

Weitere Informationen 


Kompakte SIP-AC/DC-Netzteile

  • 1 W, 3 W, 5 W Modelle
  • Vergossene und Open-Frame-Gehäuse
  • Senkrechte und rechtwinklige Versionen
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 80 %

Weitere Informationen 


Empfohlene DC/DC-Wandler


Isolierte Gleichspannungswandler für Leiterplattenmontage

  • 1 W bis 600 W
  • 1.000 ~ 6.000 VDC-Isolierung
  • Betriebstemperaturbereich bis -40 ~ 105 °C
  • Geregelte und ungeregelte Ausgangsoptionen

Weitere Informationen 


Isolierte Gleichspannungswandler für Chassismontage

  • 10 W bis 600 W
  • 2:1 und 4:1 Eingangsbereichsoptionen
  • 1.500 VDC-Isolierung
  • Betriebstemperaturbereich bis -40 ~ 85 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Weitere Informationen 


DC-Schaltregler

  • 500 mA bis 2 A
  • Polkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Hoher Wirkungsgrad bis 97 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kein Kühlkörper erforderlich

Weitere Informationen 


 
Powered By OneLink