AMT Viewpoint

GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE AMT VIEWPOINT™.


Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Unterstützung Ihres Designs

AMT Viewpoint™ ist eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die eine beispiellose Transparenz und Kontrolle durch das innovative Design der modularen AMT-Drehgeber ermöglicht. Über die einfache Software-Schnittstelle können die Benutzer eine Reihe von Parametern einstellen und steuern, die Entwicklungszeit verringern und mühsame Schritte im Montageprozess nahezu beseitigen. Darüber hinaus ermöglicht die Software den Ingenieuren Zugang zu einer Reihe von Diagnosedaten für eine schnelle Analyse beim Design oder im Außendienst. AMT Viewpoint läuft auf den Plattformen Vista™ und Windows 7™ x32/x64. Aktuelle Version: 1.3.0.0 - Änderungsprotokoll anzeigen

PDF-SymbolGebrauchsanweisung AMT Viewpoint

PDF-SymbolAMT Viewpoint Tutorial


Konfigurieren

  • - Auflösung
  • - Nullstellung
  • - Drehrichtung für Kommutierungssignale (nur Serie AMT31)
  • - Polzahl (nur Serie AMT31)

Überwachung

  • - Einstellungen zu Auflösung/Polzahl/Richtung
  • - Ausgangswellenform
  • - Drehgeber-Firmware und Datumscode
  • - Kommutierungslogikwerte (nur Serie AMT31)
  • - Drehgeberdiagnose

Registrieren Sie sich für AMT Viewpoint™

Stay Up-to-Date
Keep me current with the latest product releases, technical resources and company updates from CUI.

Ihre Daten werden ausschließlich zu dem Zweck erhoben, Sie zu kontaktieren. CUI gibt Ihre Daten nicht an andere Firmen oder Personen weiter. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen.

Anmeldung

 
Powered By OneLink