AMT – revolutioniert Drehgebertechnologie

Modularer AMT-Drehgeber

Das Beste aus zwei Welten




Haltbarkeit und Genauigkeit in einem Drehgeber

Die AMT-Serie von CUI besteht aus einer Reihe robuster modularer Drehgeber mit hoher Genauigkeit und ist in Inkremental-, Absolut- und Kommutierungsversionen verfügbar. Dank der innovativen Konstruktion ist die AMT-Serie nicht anfällig für Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Öl, die typischerweise Probleme für Drehgeber im industriellen Umfeld verursachen.

In Verbindung mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C, hoher Genauigkeit, einfacher Montage und geringem Stromverbrauch bietet der AMT eine überzeugende Lösung für eine Reihe von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automation, Robotik und erneuerbarer Energie.


AMT10/11

Inkrementaldrehgeber-Serie

  • Inkrementalausgang
  • 16 programmierbare Auflösungen bis 4096 PPR
    • Quadratur A, B
    • Einzelpulsindex pro Umdrehung
  • Leitungstreiberausgang verfügbar
  • Radial- und Axialversionen verfügbar
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

AMT10/11 anzeigen 


AMT20

Absolut-Drehgeber-Serie

  • Absolute Position über SPI-Schnittstelle
  • 12 Bit (4.096) Auflösung
  • One Touch Zero™
  • Inkrementalausgang
    • 4 binäre Auflösungen
    • Quadratur A, B
    • Optionaler Zähler und U/D für Direktantrieb von Vorwärts-/Rückwärtszähler
  • Temperaturbereich -40 bis +125 °C

AMT20 anzeigen 


AMT31

Kommutierungsdrehgeber-Serie

  • Dreiphasige U-, V-, W-Kommunikationssignale
  • Für 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12- und 20-polige bürstenlose Motoren, programmierbar über SPI-Schnittstelle
  • Programmierbarer Inkrementalausgang
  • One Touch Zero™
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

AMT31 anzeigen 

AMT Viewpoint™

Die AMT Viewpoint™ GUI (graphische Benutzeroberfläche) ist ein intuitives, einfaches Software-Tool, das dem Benutzer das Einrichten und Steuern der Parameter der modularen AMT-Drehgeberserie ermöglicht.

Einbezogene Modelle:
AMT11 Serie, AMT11-V Kit, AMT31 Serie, AMT31-V Kit


AMT Viewpoint™ herunterladen

 
Powered By OneLink