Hoch entwickelte Gleitlager-DC-Kühlventilatoren

DC-Ventilatoren mit omniCOOL™ System
Innovative Gleitlagerausführung verbessert Ventilator-Lebensdauer und -Leistung

Ressourcen

Hoch entwickelte Gleitlager-DC-Kühlventilatoren

Die Hochleistungs-Gleitlager-Axialventilatoren von CUI sorgen für eine überlegene Zwangskühlung und bieten dank des innovativen omniCOOL™ Systems eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen. Mit Luftströmen von 5,4 CFM in der 40 mm Serie bis zu 138 CFM in der 120 mm Serie verfügen diese DC-Axialventilatoren über Geräuschpegel von 10,7 dB bis 48 dB und eignen sich daher optimal für eine Vielzahl von IT- und Telekommunikationsgeräten, medizinischen Geräten und industriellen Anwendungen. Modelle in der CFM-V Serie verfügen auch über Nennspannungen von 5, 12, 24 und 48 V, Nenngeschwindigkeiten von 1700 U/min bis 8500 U/min und statischen Drücken von 0,04 bis 0,41 inH2O.

Produkthighlights

  1. omniCOOL™ System
  2. Rahmengrößen 40 ~ 120 mm
  3. Luftstrom, 5,4 ~ 138 CFM
  4. Geschwindigkeiten, 1700 ~ 8500 U/min
  5. Geräusch, 10,7 ~ 48 dB

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

 
Powered By OneLink